Impedisce il deposito di polvere sul bordo superiore della porta e tra il contenitore e la porta.
- Codice prodotto:
- SZ 2426500
- Descrizione prodotto
- Impedisce il deposito di polvere sul bordo superiore della porta e tra il contenitore e la porta. Tagliare il listello in base alla larghezza dell'armadio. Forare il contenitore e montare il listello utilizzando la striscia adesiva e le viti.
- Materiale
- Plastica resistente ai raggi UV
- Colore
- Similare RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
KX
AE
KL
EB
BG - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Listello Sagomato Antipolvere, per AE , CM, Eb, KL E Bg, Lunghezza 1200 mm
- Documentazione
- Info sheet