Utilizzati per il sollevamento e il trasporto degli armadi, quando non sono inclusi nella fornitura standard.
- Codice prodotto:
- SZ 4568500
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per il sollevamento e il trasporto degli armadi, quando non sono inclusi nella fornitura standard.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- 4 golfari di sollevamento
4 rondelle elastiche A 12.5 - Dimensioni
- Filettatura: M12
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,636 kg
- Peso lordo
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrizione prodotto
- VX Golfari Inox
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni