Per il sollevamento e il trasporto degli armadi. Completi di squadretta di rinforzo in lamiera da applicare come base.
- Codice prodotto:
- AX 2509010
- Descrizione prodotto
- Per il sollevamento e il trasporto degli armadi. Completi di squadretta di rinforzo in lamiera da applicare come base.
- Parti incluse nella fornitura
- Golfari di sollevamento
Lamiera di rinforzo - Dimensioni
- Filettatura: M12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
AE - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,62 kg
- Peso lordo
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrizione prodotto
- AX Golfari di Sollevamento
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Info sheet