- Codice prodotto:
- AS 4055.926
- Esecuzione
- Motore regolazione profondità 2200 mm
Lavorazione contenitori non smontabili
Lavorazione parti piane
Doppia porta
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico
- Descrizione prodotto
- Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi utilizzata per le modifiche meccaniche di armadi e contenitori non smontabili. Esegue in modo automatico le lavorazioni necessarie, ad esempio forature, filettature e feritoie, su parti di armadi smontabili (porte-piastre etc) e opzionalmente di contenitori non smontabili monoblocco. Perforex Milling Terminal 2201 offre un'ampia superficie portapezzi, dotata di serie con due porte apribili per alloggiare anche grandi contenitori non smontabili.
- Vantaggi
- Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
- Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
- Coerenza dei dati grazie a software network-based
- Utilizzo user-friendly grazie alla HMI intuitiva e allo schermo da 24"
- Cambio utensile automatico e misurazione integrata della lunghezza dell'utensile
- Lavorazione con manutenzione minima degli utensili grazie al sistema di lubrificazione a quantità minima e al pressore di bloccaggio
- Aspirazione automatica dei trucioli durante la foratura e la fresatura
- Con il mandrino ad alte prestazioni, è garantita una lavorazione veloce, precisa e affidabile
- Sistema di serraggio intuitivo con dispositivo di serraggio pneumatico – ottimizzato per i componenti del quadro elettrico
- Parti incluse nella fornitura
- Perforex MT S viene configurato secondo le specifiche progettuali
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Acciaio
- Acciaio inox
- Plastica
- Rame
- Opzione macchina
- Lampada di segnalazione 4055.954
- Accesso laterale 4055.952
- Sistema a braccio portante 4055.951
- Estensione altezza di serraggio 4050.035
- 2 punti zero aggiuntivi per la lavorazione multiparte 4050.111
- Comando della macchina
- Gestione degli ordini con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Utilizzo con Rittal HMI
- Sicurezza
- Recinzione di sicurezza secondo DIN EN ISO 13857
- Dispositivo di protezione ottica davanti e dietro la macchina
- Frenata in sicurezza degli assi anche che in caso di caduta di tensione
- Interfacce
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Rittal Configuration System
- Importazione dei dati DXF
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 5.050 mm
Altezza: 2.400 mm
Profondità: 4.550 mm
- Attacco aria compressa
- 6 bar
- Peso pezzo lavorazione parti piane (max.)
- 250 kg
- Peso pezzo lavorazione armadio (max.)
- 300 kg
- Numero di posti utensile
- 21
- Precisione di lavorazione
- ± 0,2 mm
- Velocità asse X/Y
- 60.000 mm/min
- Velocità asse Z
- 12.000 mm/min
- Velocità del mandrino (max.)
- 21.000 rpm
- Potenza del mandrino (max.)
- 11 kW
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Corrente nominale max.
- 6,2 A
- Tensione nominale di esercizio
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Velocità di lavorazione (max.)
- 1.500 mm/min
- Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 140 mm
- Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
- Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 2.200 mm
- Dimensioni di serraggio delle parti piane min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 1,25 mm
- Dimensioni di serraggio delle parti piane max.
- Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.550 mm
Profondità: 5 mm
- Massima superficie lavorabile dei contenitori
- Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.600 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 5.050 mm
Altezza: 2.400 mm
Profondità: 4.550 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2.700 kg
- Codice tariffa doganale
- 84571090
- EAN
- 4028177967564