Utilizzi feltri convenzionali in fibra di poliestere nelle tue unità di ventilazione e filtraggio? Allora forse è arrivato il momento di cambiare, anche se la fibra in poliestere è come nuova. Siamo in grado di fornire feltri che hanno una caratteristica chiave che li distingue dai feltri standard: le pieghe!
Perché i feltri pieghettati sono migliori dei feltri standard in poliestere:
La superficie del feltro è 6 volte più grande
Un feltro standard in poliestere ha una superficie di 299 cm². Un feltro pieghettato delle stesse dimensioni, invece, ha una superficie di 1.785 cm², ovvero sei volte tanto. In termini pratici questo si traduce in minori perdite di carico. Inoltre, la portata d'aria media della ventola è superiore del 40%, il che significa che può dissipare più velocemente il calore generato nell'armadio. Ciò consente di risparmiare elettricità e prolunga la durata della ventola.
I micropori filtrano anche la polvere più sottile
La polvere è notoriamente il nemico naturale dei componenti elettrici ed elettronici. Il materiale e la costruzione dei nostri feltri pieghettati sono progettati in modo tale da filtrare anche minuscole particelle di polvere. La particella più piccola che può essere filtrata misura solo 0,3 micrometri. Questo è più piccolo di alcuni virus. In termini pratici, ciò significa che molta meno polvere penetra nell'armadio e la garanzia di funzionamento dei componenti è notevolmente aumentata.
Le pieghe immagazzinano più polvere
L'ampia superficie conferisce al feltro pieghettato una capacità di stoccaggio significativamente superiore. In termini pratici, ciò significa che gli intervalli di manutenzione sono prolungati, il che consente anche di risparmiare sui costi di assistenza. Inoltre, i nostri feltri pieghettatii garantiscono una protezione IP54 o IP55 (quando il feltro pieghettato viene utilizzato con un tappetino assorbente).
Il tuo calcolatore di efficienza
Vuoi sapere esattamente come i nostri nuovi feltri pieghettati consentono di risparmiare denaro? Non c'è problema! Basta inserire i parametri per le unità di ventilazione e filtro riportati di seguito. Il nostro calcolatore ti dirà quindi quanto sono alti i tuoi attuali costi energetici e di servizio e quanto potresti risparmiare passando a feltri pieghettati, anche in relazione alla tua carbon footprint.
Siamo qui per aiutarti.
Se hai una domanda o desideri parlare con il tuo agente locale, utilizza una delle nostre opzioni di contatto, come la nostra area contatti.