zurück zur Übersicht

Smart Government

Höhere Lebensqualität.

Intelligente, vernetzte IT- und Kommunikationstechnologien können öffentliche Einrichtungen dabei unterstützen, ihre Aufgaben effizienter zu erfüllen. Ein Beispiel ist die Überwachung intelligenter Außenbeleuchtungssysteme, durch die Stromspitzen und andere Probleme schnell gemeldet und optimiert werden können. Die Kontrolle der Luftqualität und die Videoüberwachung sind weitere nützliche Anwendungsbereiche. Edge Datacenter beschleunigen die Datenverarbeitung, wodurch Informationen schneller zur Verfügung stehen und die Reaktionszeiten verkürzt werden. So können Polizei und Behörden eine höhere Sicherheit in der Öffentlichkeit gewährleisten. Auch Rathäuser und andere staatliche Einrichtungen können Prozesse wie Wahlen, Bauvorhaben oder Behörden-Vernetzungen vereinfachen.

Fernsteuerung von Brücken mit Rittal

Herausforderung

  • Elektronische Kontrolle und Überwachung aller Brücken und Wassertore einer Kommune mit 3,6 Mio Einwohnern
  • Lange Lebensdauer und Mehrfachnutzung des Kühlsystems im Kontrollzentrum

Rittal Lösung

► Rittal TS IT-Racks

LCP (Liquid Cooling Package) für minimale Stromausfall- und Wartungskosten

► Hohe jährliche Energieeinsparung

Sichere Lösung für Server-Racks

Herausforderung

  • Höchste Datensicherheit und Verfügbarkeit in einer Stadt mit 16.000 Einwohnern

Rittal Lösung

Micro Data Center Level E mit geprüfter Sicherheit [DIN 4102 (F90), DIN V ENV 1627]

CMC III Überwachungssystem