ONCITE - Die All in One Lösung für die digitale Fabrik
Die Antwort auf die Digitalisierungsherausforderung der Zuliefererindustrie
Rittal, German Edge Cloud (GEC), Bosch Connected Industry und IoTOS lösen mit ihrer All in One-Lösung ONCITE die Digitalisierungsherausforderungen der Zuliefererindustrie zur Integration Ihrer Fabriken in die digitalen Produktionsplattformen Ihrer Kunden. Mit diesem Industrial Edge-Rechenzentrum sind Sie in der Lage, mit Ihren bereits bestehenden fabrikinternen IT-Infrastrukturen als Datenquellen die fabrikinterne Wertschöpfung massiv zu steigern. Gleichzeitig erfüllen Sie die Anforderungen der digitalen Produktionsplattformen Ihrer Kunden bei voller Datensouveränität.
Industrie 4.0 in Echtzeit
Anforderungen gibt es bereits: Automobilhersteller wie Volkswagen oder BMW haben digitale Plattformen wie die Volkswagen Industrial Cloud oder die Open Manufacturing Platform gestartet. Darüber können Hersteller Daten entlang der gesamten Lieferkette nachverfolgen. In der Automobilzuliefererkette ermöglicht ONCITE also den sicheren Supply-Chain-übergreifenden Datenaustausch mit den Herstellern und Top Tier Suppliern. Die Lösung ONCITE begegnet dem steigenden Bedarf der echtzeitfähigen Datenverfügbarkeit mit einem skalierbaren Edge Cloud-Rechenzentrum von German Edge Cloud und Rittal. ONCITE steht direkt vor Ort in der Fabrik und damit dort, wo die Daten entstehen. Industrielle Anwendungen von Bosch Connected Industry, German Edge Cloud und IoTOS ermöglichen neue Technologien wie industrielle Analytics und KI, um Qualitätsverbesserung, Kosten- und Durchsatzoptimierung in der Fertigung zu erzielen. Die Kontrolle über die eigenen Produktionsdaten bleibt so gewährleistet.
Flexibilität bei voller Datensouveränität
Die Edge-Technologie ermöglicht minimale Latenzzeiten – diese sind für die Umsetzung vieler Industrie 4.0- und IIoT-Anwendungen erforderlich. Die Abbildung von Verarbeitungsketten von der Edge zu digitalen Produktionsplattformen auf Basis der Hyper Scaler Public Cloud-Infrastrukturen über das von German Edge Cloud implementierte Multi- bzw. Cross-Cloud-Management ist jederzeit möglich. Die Datenhaltung und der Austausch produktionsrelevanter Informationen mit Kunden und Lieferanten können über IoT-Plattformen wie SupplyOn oder Mindsphere von Siemens unter Erhalt der Datensouveränität erfolgen. So entsteht ein gesamtheitliches Ökosystem für die produzierende Industrie – im Verbund starker Industrie- und Forschungspartner.
Starker Partner für die Industrie
ONCITE lebt von einem interdisziplinären Netzwerk, das aus marktführenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen besteht. Wir sind somit ein starker und erfahrener Partner für die Industrie, wenn es um die Erfüllung der künftigen Digitalisierungsherausforderungen geht.