Lösung

Edge Data Center

Die perfekte Lösung für dezentrales Vorhalten und Verarbeiten riesiger Datenmengen.

zurück zur Übersicht

Die digitale Transformation bedeutet einen tiefgreifenden Wandel und verändert nachhaltig die Produktionswelt. Industrie 4.0 und Mobile Data bieten neue Möglichkeiten, da die Sensoren und Aktoren, die Maschinen und Roboter miteinander vernetzt sind, um mit der zentralen Produktionssteuerung, aber auch untereinander, zu kommunizieren. Dabei werden große Mengen von Daten generiert (Daten über den Produktionsprozess, über die Infrastruktur der Produktionsumgebung), die vorgehalten und schnell verarbeitet werden müssen.

Big Data - komplexe Daten, schnell ausgewertet!

Dort wo diese Datenmengen entstehen, werden insbesondere IT-Lösungen benötigt, die flexibel, modular und dezentral vorhanden sind. Um schneller auf Abweichungen reagieren zu können, ist eine kurze Latenzzeit (Reaktionszeit) unabdinglich, sodass es wenig sinnvoll ist, solche Daten in einem externen Cloud-Rechenzentrum zu verarbeiten.

Hier kommen Edge Data Center ins Spiel, die für kurze Latenzzeiten bei höchster Rechenleistung und maximaler Sicherheit sorgen. Edge Data Center können auch als vollständig virtualisierte Private Cloud angeboten werden. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, selbst die Administration zu übernehmen oder dies als Dienstleistung (Managed Services) in Anspruch zu nehmen.

Flexibel und schnell einsatzbereit.

Das Rittal Edge Data Center ist eine Plattform zum schnellen Aufbau einer IT-Umgebung, die flexibel in beliebigen IT-Umgebungen eingesetzt werden kann. Die Baugruppen sind in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar und lassen sich in kürzester Zeit zu einer einsatzbereiten Lösung kombinieren. Damit beschleunigt sich für Unternehmen die Realisierung eines Rechenzentrums erheblich. Bei bestmöglicher Betriebseffizienz für Ihr Rechenzentrum.

Sie können zwischen einer 2-, 4- 6- oder 8-Schrank-Lösung wählen. Sowohl die vordefinierten Komponenten für Energieversorgung, Kühlung, IT-Sicherheit und Monitoring als auch die Hülle für Ihr Edge Data Center sind optional wählbar.

Hier reicht das Angebot von einer Basishülle, einem IT-Sicherheitsraum bis hin zu einem Container für eine flexible Standortwahl.

Stellen Sie sich jetzt Ihr eigenes Edge Data Center unverbindlich zusammen - Hier geht's zum Konfigurator.

Der Konfigurator eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen sowie für IoT-Anwendungen.

Weitere Materialien zu diesem Thema:

Discover it. Netzwerk-/Serverschrank Rittal TS IT PDU - Power Distribution Unit Automatische Türöffnung Rittal Liquid Cooling Packages LCU DX - Effiziente Kühlung ohne Raumverlust CMC III Wir sorgen für Spannung – modulare USV-Systeme Micro Data Center - IT-Schutz auf kleinstem Raum Discover the Edge

Sie wünschen weitere Informationen
zu diesem Thema?

Vereinbaren Sie jetzt mit einem unserer Rittal
Ansprechpartner einen Termin.

Werbung
Bitte wählen Sie..
Widerspruch