Mit rund 3 Prozent des globalen Stromverbrauchs sind Datacenter einer der weltweit am schnellsten wachsenden Energieverbraucher. Das von Facebook ins Leben gerufene Open Compute Project (OCP) will gemeinsam mit Partnern den Energieverbrauch großer IT-Infrastrukturen optimieren und die Skalierbarkeit von IT-Systemen durch den Einsatz von Standardmodulen steigern. Als führender Hersteller von IT-Infrastrukturlösungen unterstützt Rittal das Open Compute Project und bietet ein durchgängiges OCP-System, das aus Rack, Stromverteilung und Kühlung besteht. IT-Komponenten sowie Power-Shelfs und Batterien werden gemeinsam mit Partnern in die Lösung integriert.
- Einheitliche IT-Plattform für Rechenzentren, die auf offenen Standards unter Open-Source-Lizenz basiert
- Standards werden von allen Partnern weiterentwickelt
- Kostengünstige und schnell einsetzbare Lösungen auf der 21”-Zoll-Rack-Basis von OCP
- Standard-Rack oder Colocation Rack
- 1 oder 3 Stromschienen, um den Leistungsbedarf skalieren zu können
- Spart Energie und erhöht so die Umweltfreundlichkeit