Wählen Sie hier den direkten Einstieg zu unseren Lösungen oder
suchen Sie auf der Grafik Ihr gewünschtes Produkt für weitere Informationen.
Die Schranksysteme sorgen dafür, dass empfindliche Elektronik stabil untergebracht ist. Außerdem bringen sie Kühlung, Strom und Verbindungstechnik punktgenau an die richtigen Positionen für die Hardware. Sie dienen als Schnittstelle zum eingesetzten Kühlkonzept und gestatten durch intelligente Managementfunktionen Einblick in den Ist-Zustand des Rechenzentrums. Darüber hinaus können sie mit passenden Erweiterungen das Asset-Management erleichtern und die Verfügbarkeit erhöhen.
LCP CW: Extrem hohe Wärmelasten werden über Luft/Wasser Wärmetauscher aus den IT Racks transportiert.
LCP DX: Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.
Energieverteilung und -absicherung sind essentielle Bestandsteile der IT-Hochverfügbarkeit.
Eine Rack-Stromverteilung steht als Standard PDU, sowie als modulare Stromverteilungslösung (Modulare PDU - PSM) zur Verfügung.
Somit sind individuell angepasste Rack-PDU-Lösungen von Basis-Stromverteilungen bis hin zu intelligenten Lösungen mit umfangreichen Mess- und Managementfunktionen realisierbar.
Rittal ABB USV-Systeme - einschubmodular, n+1 redundant und skalierbar.
Erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre IT-Infrastruktur dank flexibler und individueller Lösungen zur Steuerung und Überwachung aller physikalischen Parameter in Ihrer IT-Umgebung.
Effiziente Kühlung ohne Raumverlust von TS IT Racks und Micro Data Center.
Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung.
Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante.
Die Präzisionsklimageräte CRAC CW und CRAC DX von Rittal bieten beste klimatische Bedingungen für thermisch hoch belastete Rechenzentren, in denen eine perfekte Raumklimatisierung nötig ist. Durch die genaue Temperatur- und Feuchteregelung garantieren die Klimageräte optimale Umgebungsbedingungen für hochwertiges IT-Equipment. Die Abwärme wird bedarfsgerecht abgeführt. Redundant ausgeführte Lösungen bieten hohe Ausfall-sicherheit und einen energieeffizienten Einsatz.
Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik.
Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.
Speziell zur Kühlung von IT Applikationen wie z.B. LCP oder Luft/Wasser-Wärmetauscher. Sicherheitsrelevante Merkmale wie z.B. redundante drehzahlgeregelte Pumpen, Kompressoren oder Pufferspeicher.
Mit der VdS geprüften Brandfrüherkennungs- und Löschanlage für Netzwerk- und Serverschränke können bis zu fünf angreihte Racks überwacht und im Brandfall gelöscht werden. Das umweltfreundliche Löschmittel NOVEC™ 1230 ist unkritisch für die IT-Komponenten.
Sicherheitssafes in verschiedenen Ausführungen als physikalische Schutzhülle für einen oder mehrere Serverschränke. Die Ergänzung verschiedener Ausstattungskomponenten komplettiert den Safe zum voll ausgestatteten Micro Data Center
IT-Container im Baukastenprinzip -
Die modularen Rechenzentren im Container bieten die perfekte und skalierbare Lösung – ob individuell für Mittelstands-, Cloud- und Edge-Anwendungen oder vorkonfigurierte Data Center Container – mit unserem modularen Container-Baukasten finden Sie immer die richtige Lösung für Ihren Anwendungsfall.
Die Digitalisierung bringt in Wirtschaft, Industrie und Handel viele Möglichkeiten mit sich, stellt IT-Infrastrukturen aber vor neue Herausforderungen. Denn die Verarbeitung komplexer Aufgaben und riesiger Datenmengen benötigt immer flexiblere, effizientere und schnellere IT-Lösungen. Die Treiber hierfür sind Industrie 4.0, Internet of Things, Big Data, Analytics und Edge-Computing. Auch Ihre Businesswelt muss deshalb heute und noch viel stärker in der Zukunft auf innovative IT-Infrastrukturen bauen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Dolor est.