- 製品番号:
- KX 1613.100
- 仕様
- 透視窓付き
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
- 表面
- エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ヒンジ式カバー付きハウジング
カバー内の透視窓
マウンティングプレート
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
- 板厚 (カバー)
- 1.25 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.25 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 2 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12 kg
- 総質量
- 12.111 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 40.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177970038
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
KX バスボックス、幅x高さx奥行:800x300x155 mm、マウンティングプレート付き、カムロック付き