リタール

温度管理

エンクロージャー (制御盤) および機械向けの省エネで環境に優しい温度管理ソリューションは、効率を向上させ、環境保護を実現します。

温度管理

ファンユニット、フィルターファンユニット、空冷式熱交換器

熱負荷を経済的に外部へ放出するには、外気冷却方式のユニットが最適です。必要なもの:比較的きれいな周囲の空気、希望するエンクロージャー内温度よりも温度が低い。

温度管理

クーリングユニット、サーモエレクトリッククーラー

クーリングユニットを使用すると、外気温に関係なく、エンクロージャー内温度のレベルを一定に保つことができます。エアガイドは、個々の要求の解決に役立ちます。二つの隔離された循環経路により、ほこりがエンクロージャー内部に入り込むことはありません。

温度管理

温度管理モジュールコンセプト

冷却ユニットはエンクロージャードアに組み込まれているので、エンクロージャー全体のデザインに完璧にマッチします。稼働中であっても、機械加工を施すことなく、既存のドアと簡単に交換できます。冷却能力 1.5 kW ~ 2.5 kW。

温度管理

空冷式および水冷式熱交換器、チラー

プロセス冷却および機械冷却が必要とされる現場、あるいはエンクロージャー内で発生する電力損失 (熱損失) が水冷式熱交換器によって排出される場合などのような、高い冷却能力が必要とされる現場で、効率の良い液体冷却はその威力を発揮します。

温度管理

IT クーリング

ラック1台からデータセンター全体の冷却までのすべてが、リタールの空調コンセプトに含まれます。その際、安全性と効率が最も重要視されています。

温度管理

ヒーター

ヒーターは常に適切な熱を放出し、特に屋外設置の場合に起こりやすい結露の発生を防ぎます。

温度管理

アウトドア温度管理

機能と安全性 - 天気に影響されません。当社のアウトドア温度管理ソリューションは、屋外での使用に最適です。この特にエネルギー効率の高いクーリングユニットのほかに、防水フード付きのフィルターファンユニットやヒーター、または対応する「アウトドア」オプション付きの Blue e+ チラーを使用することもできます。

温度管理

温度管理用アクセサリー

それぞれの要求事項にお応えするために、温度管理ユニットにマッチする様々なコンポーネントが用意されています。温度管理コンポーネントの効率と安全性は、監視、制御、および個別のエアガイドによっても向上します。