HD 消火ハウジング

製品番号: HD 4000.075

重要な安全設備、すぐに手が届き、衛生的にも保護されている - 消火ハウジングは製造現場周辺に設置可能

製品番号:
HD 4000.075
メリット
衛生的で放射水に対する保護がされている消火器の保管
シンプルで効果的なクリーニングオプションにより時間とコストの節約
消火器は、T型ハンドルにより、片手で簡単に取り外すことができます
透視ドアは素早い在庫確認を可能にします
材質
エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ハンドルとロック:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
透視窓:ポリカーボネート
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品
エンクロージャー、密閉型
透視窓および差し込みパッキン付きドア
ドアヒンジ位置変更可能
3点ロックシステム付きT型ハンドル
寸法:
幅: 390 mm
前方高さ: 840 mm
高さ リア: 1,010 mm
奥行: 300 mm
可視面積
透視窓幅: 170 mm
透視窓高さ: 670 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
保護等級 IP69K
IP 59K
1パック
1 個
純質量
20 kg
総質量
22 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
データシート
技術システムマニュアル