- 製品番号:
- SK 3285.800
- 製品説明
- クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
- メリット
- 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
- 材質
- オープンセル型発泡ポリウレタン
- 適用品番
- 3185.83x
- 3185.53x
- 寸法:
- 幅: 360 mm
高さ: 297 mm
奥行: 10 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: Blue e+ クーリングユニット
- フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G2
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 % - 質量/パック
- 0.03 kg
- 1パック
- 3 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK filter mat, for cooling unit 3185.830, WHD: 360 x 297 x 10 mm
- 証明書
- EAC