- 製品番号:
- SK 3286.500
- 製品説明
- クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
- メリット
- 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
- 材質
- オープンセル型発泡ポリウレタン
- 適用品番
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- 寸法:
- 幅: 530 mm
高さ: 255 mm
奥行: 10 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: クーリングユニット
- 質量/パック
- 0.129 kg
- 1パック
- 3 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK filter mat, for roof-mounted-cooling unit, SK 3273, 3382/83/84/85/59, WHD: 530 x 255 x 10 mm
- 証明書
- EAC