この製品の販売終了日:: 2017/01/31
- 製品番号:
- SV 9674.362
- 仕様
- ルーフエリアのメインバスバーシステム用
- 製品説明
- 接触防止保護カバーは、ケーブルアレンジスペース内においてメインバスバーを隔離し、安全なケーブルや電線の接続を可能にします。Maxi-PLS と Flat-PLS バスバーシステムに適しています。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, (cable chamber), for TS (WT: 1000x600 mm)