- 製品番号:
- SV 9630.000
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- シャーシRAL 9011
カバー:RAL 7035 - 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- 電源接続
- サポート端子
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
- 定格電圧
- 400 V
- 定格電流 最大
- 63 A
- 寸法:
- 幅: 38 mm
高さ: 160 mm - 丸型ケーブル用コネクター
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.35 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.11
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 製品説明
- SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor sleeve, including cover plate
- 適合宣言書
- CE適合宣言書