- 製品番号:
- SV 3455.505
- メリット
- メンテナンスフリー
- 時間を節約できる差し込み式の組み立て方式
- マーキングエリア付きの端子ハウジング
- 様々な方法で接続可能
- 用途
- 開閉器・制御設備内の L、N または PE 導線のバスバー接続クランプ、あるいは、検針ボックス内の導体接続クランプに使用します。
- E-Cu 製バスバーあるいは CUPONAL 上への取り付けに使用します
- 機能方法
- 工具を必要としない導線接続を行うための完全絶縁端子
- 内蔵のロック解除ピンによる導体の引き離し
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
- 0.5 ‐ 4 mm²
- スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 適用バスバー厚さ
- 10 mm
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 0.13 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm