RiLine アクセサリー バスバーホルダー 1極/2極 銅板バーおよびPLS バスバー用 バスバーホルダー 1極/2極 バスバーホルダー 2 極 適用アプリケーション PEN/N/PE および N/PE。 製品へ バスバーホルダー 1極/2極 バスバーホルダー 1 極 製品へ バスバーホルダー 1極/2極 スペーサー RiLine バスバーホルダー(フラットバーシステム)用 バスバーホルダー用、12 mm x 5 mmおよび12 mm x 10... 製品へ バスバーホルダー 1極/2極 バスバーホルダー、トップマウント可能 ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの固定用、トップマウント可能。 製品へ バスバーホルダー 1極/2極 バスバーホルダー 1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。 製品へ