製品販売終了日:: 2020/01/31
この製品の後継品は、:
7030202
- 製品番号:
- DK 7030.200
- 仕様
- 内蔵の赤外線アクセスセンサー付きハンドルと(あるいは)CMC III 読み取り装置の接続に使用します。
- 製品説明
- CMC III CAN バスアクセスを使用して、電磁ハンドルおよび読み取り装置を CMC III システム、あるいは IoT インターフェースにつなげることが可能になります。1台の CMC III CAN バスアクセスには、ハンドルと CMC III 読み取り装置(随意)を1つずつ接続することが可能です。CMC III CAN バスアクセスには、ドアの状態を監視するための赤外線センサーが内蔵されています。電磁ハンドルの監視および制御は CMC III によって行われます。ハンドルは、読み取り装置を接続することによって、暗証番号あるいは非接触 IC カードで解錠することが可能になります。1つの読み取り装置で、ドアハンドルを16個まで同時に管理することができます。
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業および建築技術の各環境に置かれているエンクロージャーに取り付けてある電磁式ハンドルの監視および制御。
- 機能方法
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
- 内蔵のLEDによるステータス表示
- CMC III または IoT インターフェースのネットワークインターフェース経由で、ブラウザ、SNMP あるいは OPC-UA によって、現在の測定値を呼び出したり、あるいは設定を行ったりすることができます。
- 限界値を超えた場合は、Eメール、SMSあるいはSNMPトラップによって自動的に警報を発信します。
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー - 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005 - 同梱品
- CMC III CANバスアクセス
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
エンクロージャー内の取り付け用固定部品
マウントレール固定用取り付けクリップ
平面用固定具
取り付け用アクセサリー
本体取り付け用固定部品 - バスシステム インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- インターフェース
- RJ12
- CMC III 読み取り装置用平形差込端子
- IoT インターフェースごとの最多ログイン数
- 16
- PU コンパクト最多ログイン数
- 2
- PU 最多ログイン数
- 16
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm - 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.212 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK CMC III CAN-Bus access, WHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12