アクセサリー

連結システム

完全に実装されているエンクロージャー列の輸送に対しても、あるいは個々のユニットの設置場所における連結に対しても、各種盤製作において発生しうるあらゆる連結状況に合うソリューションが用意されています:連結キット、連結部パッキン、連結間隙用のカバー。

連結システム

連結キット AX、KX、AE、KL用

AX / KX...

連結システム

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。Í...

連結システム

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。Ò...

連結システム

クイック連結クランプ VX 用

クイック連結クランプをねじで軽く締め付け、ハンマーでクランプをÖ...

連結システム

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

エンクロージャーの垂直フレームへの外側からの取り付けに使用しま{...

連結システム

連結アングルブラケット VX 用

連結されたエンクロージャーのコーナーにおける補強に使用します。

連結システム

VX 25 連結キット、TS 8 用

既存の TS 8 エンクロージャー列に VX25...

連結システム

連結部パッキン VX 用

寸法に関係なく、既存のすべてのサイズのエンクロージャーの連結にË...

連結システム

クイック連結クランプ、一枚型 TS/TS用

クイック連結クランプをねじで軽く締め付け、ハンマーでクランプをÖ...

連結システム

クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用

連結用官位コネクターを吊るして、受け座とつないで、固定する。

連結システム

水平連結クランプ TS/TSおよびTS/PS用

水平フレームへの取付けに使います。

連結システム

垂直連結クランプ TS/TS用

2台のTSエンクロージャーの垂直エンクロージャープロフィールへの取り&#...

連結システム

連結固定キット(外側用) TS/TS用

外からの垂直エンクロージャープロフィールへの取り付け用。

連結システム

連結フレーム、IP 66/NEMA 4、NEMA 4X TS 用

エンクロージャーシステムの連結に使用します。

連結システム

連結アングルブラケット TS/TS用

連結したエンクロージャーを運搬する場合に使用。

連結システム

連結ブラケット TS/TSおよびTS/PS用

安定性を向上させるため、もしくはマウンティングプレートホルダーz...

連結システム

連結アングルブラケット

連結ブラケット 4582.500の代替や特殊な内部実装に使用します。

連結システム

コンビネーションアングル VX、TS 用

連結したエンクロージャーをクレーンで搬送する場合の吊り具。連結×...

連結システム

垂直連結ブラケット TS/TS用

2つのエンクロージャーを垂直フレームで連結するのに使います。エン ...

連結システム

垂直連結ブラケット 仕切りパネル付きTS/TS用

分離パネルの支持ブラケットと結合してのみ、取り付けることができ|...

連結システム

連結部カバー(トップ用) VX、VX IT、TS、TS IT 用

エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバー|...

連結システム

連結部カバー (垂直)

背合わせ連結時のサイドパネル間の透き間を埋めるために使用しますz...

連結システム

連結金具 (外側用)、3 mm VX IT 用

仕切りパネルで仕切られた VX IT...

連結システム

連結金具 VX IT, TS IT 用

VX IT および TS IT ハウジングシリーズのラックを連結する場合に使用します。

連結システム

連結金具 (外側用)、9 mm サイドパネル付き VX、VX IT、TS IT / TS IT 用

ネジ固定式、またはロック可能なサイドパネルが付いたエンクロージ}...

連結システム

連結部カバー (垂直)

背面と背面を連結した時の、サイドパネル間の隙間を埋めるために使ī...

連結システム

接続キット VX IT セパレートフレーム用

VX IT セパレートフレーム用キット

連結システム

キット TS セパレートフレーム用

分離されたフレームTS用キット。

連結システム

連結キット CS トップテック (連結可能) 用

CS トップテックアウトドアエンクロージャーの連結に使用します。