- 製品番号:
- TS 8950.850
- 製品説明
- 米国の規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。次のメインスイッチ用の作動ハンドルでのみ動作します。
- メリット
- カム作動ユニット、サブドアロックユニットや連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A を達成します。
- 125 mm 幅のコンパクトモデル、エンクロージャーの左側あるいは右側に取り付け可能です。これにより1枚ドアのどの標準TS 8エンクロージャーでもドアインターロックシステムに拡張できます。エンクロージャーの組付け面積は変わりません。
- TS マウンティングプレート隙間板と組み合わせれば、メインのエンクロージャーの取り付け面を幅方向に100 mm大きくすることができます。
- カバーの取り付けは、ドアフレーム付き 1 枚ドア型エンクロージャーにのみ可能です。
- 前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べるよう、2箇所にあります
- 用途
- Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04
- Square D:9422 A1
- General Electric:TDA Type 1および2
- タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA
- タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA
- ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、コンパクト サーキットブレーカー 3VL UL 用:
- 3VA9978-0CH72、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み (Max-Flex-コンプリートキット 3VA9..8-0CK12 の同梱品にも含まれる)
- 3VA9978-0CH82、クロムめっきのスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み
- 3VA9978-0CH74、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (黒/黒) 印刷済み
- 3VL9600-3JP61、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(黒/黒)印刷済み
- ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、コンパクト サーキットブレーカー 3VL UL 用:
- 3VL9600-3JP01、プラスチック製、ON / OFF (赤/緑) 印刷済み (Max-Flex-コンプリートキット 3VL9.00-3JM01 の同梱品にも含まれる)
- 3VL9600-3JP21、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(赤/黒)印刷済み
- 3VL9600-3JP41、クロムめっきのスチール製、ON/OFF(赤/黒)印刷済み
- 3VL9600-3JP61、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(黒/黒)印刷済み
- ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、サーキットブレーカー SENTRONシリーズ (ED、FD、LD、JD、...) 用シーメンスアクチュエータ、US 品番:FHOH、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 注記:
- サーキットブレーカーカバー前のエンクロージャーは、1枚ドアタイプでなければなりません。
- 寸法:
- 幅: 119.5 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 24.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
TS サーキットブレーカーカバー(USA バージョン)、WHD: 119,5x1800x500 mm