- 製品番号:
- SZ 2416.000
- 製品説明
- 通電時、エンクロージャーのドアが開閉できないように内側からドアをロックします。
- 機能方法
- メインスイッチがONの状態時のドア閉鎖。
- ドアが閉じている時のみ通電できるドアスイッチ機能。
- インターロック確認用モニター機能も装備できます。‚
- 同梱品
- 電磁ロック
インターロックブラケット
アングルブラケット
固定部品
- 取り付けについてのご注意
- 2枚ドアエンクロージャー場合、サブドアの閉鎖を信号として取るために、ドアスイッチが必要になります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: TS
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 11 VA
60 Hz の場合: 11 VA
- 定格電圧
- 230 V
- 定格絶縁電圧
- 400 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 4000 V AC
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.74 kg
- 関税率番号
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
-
SZ 電磁インターロック、230 V AC