- 製品番号:
- SZ 2326.000
- 製品説明
- ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーの固定に使用します。
- 仕様
- 穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
- 用途
- 次のアクセサリーの取り付けに使います。
- ケーブルダクト
- ケーブルダクトホルダー
- 接触防止カバー
- ドアへの実装機器
- ケーブル取り付け用アクセサリー
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- ドア内へ
- 取り付けについてのご注意
- ステンレス製AEの場合は、穴付きフランジも必要です
- 注記:
- AEの型式によっては、サポートレールの型押し箇所に従ってカットする必要があります。
- 適用エンクロージャータイプ
- AE
- AEステンレス
- 適用幅
- = 600 mm
- 1パック
- 20 個
- 質量/パック
- 4.84 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177021280
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Support strip, for AE, for W: 600 mm