- 製品番号:
- TS 8802.080
- 製品説明
- グランドプレート間のケーブル引き込みのシーリングに使用します。
- メリット
- 断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。
- 仕様
- フォームラバーケーブルシール:断面:30 x 25 mm
- 用途
- グランドプレートに留めます。
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
フォームラバーケーブルシール:ポリウレタンフォーム
- 同梱品
- 差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
- 注記:
- 幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足ります
- エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
エンクロージャータイプ: TP
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 0.32 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177382497
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
TS ケーブル引き込み用フレーム、センター、TS、VX SE、TP 用、適用幅:800 mm