- 製品番号:
- SZ 2400.000
- 製品説明
- コネクター用カットアウトを利用し、コネクター装備済みのケーブルを2本まで引き込むことができます。ケーブル先端のコネクターを外す必要はありません。
- 材質
- エンクロージャー:プラスチック
クランプ:鋼板 - 表面
- 止め具(ファスナー):亜鉛メッキ
- 同梱品
- ハーフシェル 2個
固定クリップ
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 142 mm
高さ: 50 mm
奥行: 54 mm - 適用ケーブルØ
- 8 ‐ 36 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.28 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- SZ コネクターグランド コネクターカットアウト用(24極)、ケーブル直径 ø 8-36 mm
- 資料
- マニュアル