- 製品番号:
- CP 6053.300
- 仕様
- 適用クランプ
- 製品説明
- アルミ製フロントパネル、操作パネル、キーボードの取り付けに使用します。
- 同梱品
- ホールドフック(中) 8個、ホールドフック (短い) 8個、ホールドフック (長い) 4個
- Direct Integration
- シーメンス社製 Sinumerik:OP 010、OP 010 C、OP 012、TP 012、OP 015、OP 015 A、MCP 483 C、MCP 483、PP 012、PP 012 拡張、MCP、KB 483 C、Querty 19インチ
- Siemens Simatic:TP 900 コンフォート、KP 900 コンフォート、TP 1200 コンフォート、KTP 1000 ベーシック、KTP 1500 ベーシック
- パネル PC 477C、577C、677C:12.1インチ キー、12.1インチ タッチ、15.1インチ キー、15.1インチ タッチ、19インチ タッチ、22インチ タッチ (2パック必要です)
- MP 377 12インチ タッチ、MP 377 15インチ タッチ、MP 377 19インチ タッチ
- インダストリアル フラットパネル:IFP 1200 タッチ、IFP 1500 タッチ、IFP 1200 キー、IFP 1500 キー、IFP 1900 タッチ、IFP 2200 タッチ
- インダストリアル 薄型クライアント:ITC 1200、ITC 1500、ITC 1900、ITC 2200
- B & R:オートメーションパネル、パネル PC
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.285 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- CP Mounting kit, for Comfort-Panel, for screw clamp