- 製品番号:
- SM 2383.060
- 仕様
- VESA コネクター MIS-D、MIS-E 付き
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 1 x モニターホルダー
アングルブラケット:2 個
取り付け部品を含む
- 注記:
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- 取り付け方法
- 幅 600 mm のエンクロージャーのエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けられます
- 幅 800 mm のエンクロージャーに取り付けるには、システムセクションが必要
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX: = 600 mm
エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: PC
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.58 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
SM TFT-/モニターホルダー、VESA コネクター MIS-D、MIS-E 付き