- 製品番号:
- DK 7502.660
- 仕様
- 垂直19インチ取り付け面付き
- 製品説明
- 19インチコンポーネントを側面から取り付けられるため、内部スペースの最適利用が可能なウォール型ボックス。サイド透視窓から状況が確認できます。
- 材質
- マウンティングブラケット付きウォールプレート:鋼板、2.0 mm
エンクロージャーカバー:エンクロージャーカバー: 鋼板製(1.0 mm)、側面挿入式安全ガラス(3 mm)付き - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ウォール取り付け部:ラックマウントコンポーネントを横方向から収容するための19インチマウンティングブラケットを取り付け済み。上下からのケーブル引き込み用にダストブラシ付き。
エンクロージャーカバー:自然温度管理のためのサイドベントスロット。エンクロージャーのロックは側面のセキュリティーロック2個により行われます - 高さ単位(ユニット)
- 6 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 631 mm
奥行: 360 mm - 取り付け可能奥行
- 348 mm
- ウォール取り付け部の奥行
- 621 mm
- Width wall section
- 595 mm
- 基材
- 鋼板製
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 22.085 kg
- 総質量
- 23.25 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177304048
- ECLASS 8.0
- 27180208