この製品の販売終了日:: 2017/01/19
- 製品番号:
- DK 7885.000
- 製品説明
- 強制空調用:2.5 m接続ケーブルを含む完全配線済みファントレイ。ファンモーター2個と追加カットアウト穴が設けられています。風量はファン増設キットを使って強化することができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- ファンの風量 (無障害フロー)
- 1514
- ファン1個の風量 (無障害フロー)
- 160/180
- 適用
- 幅: < 800 mm
奥行: < 600 mm - 動作温度範囲
- -10 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.696 kg
- 総質量
- 2.896 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 適合宣言書
- CE適合宣言書