システム固定パーツ Flat-PLS 用

品番: SV 9674152

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9674152
仕様
後部中間 (185 mm)への取り付け用
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
3 極
185 mm
適用バスバーシステム
Flat-PLS 60
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
1パック
2 個
純質量
2.116 kg
総質量
2.315 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177626539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (center)
データシート
一般技術情報