この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.404
- 製品説明
- マウンティングブラケットは、TSフレーム、サイドパネルモジュールまたはフレームセクションとサポートコンストラクションの間に固定します。既設の取り付け開口部は、オペレーションスペース分割パーツの挿入を可能にします。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For compartment depth
- 400 mm
- 長さ
- 352 mm
- 寸法:
- 長さ: 352 mm
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 2.24 kg
- 総質量
- 2.34 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Mounting bracket, L: 352 mm, for compartment divider