サポートフレーム シリアルユニット用

品番: SV 9674762

MCBなどのシリアルユニット用のサポートフレームセットです。

品番:
SV 9674762
製品説明
MCBなどのDINレール取り付け機器用のサポートフレームセットです。サポートフレームは、2個のマウンティングブラケットで、内部区分用オペレーションスペース サイドパネルモジュールに取り付けます。カバーはローレットねじを使ってサポートフレームに固定します。オペレーションスペース分割パーツや小型マウンティングプレートとサイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form 2、3 あるいは 4 の内部隔離が可能になります。
材質
サポートフレーム:鋼板、亜鉛メッキ、1.5 mm
カバー:普通鋼板、塗装済み、1.5 mm
同梱品
マウントレール
マウンティングブラケット 2個
カットアウト付きカバー 1枚
取り付け部品を含む
適用オペレーションスペース高さ
300 mm
適用
幅: = 600 mm
分割ユニットの数17.5 mm
2 x 24
1パック
1 個
純質量
3.1 kg
総質量
3.96 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177543805
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm
データシート
一般技術情報