サポートフレーム OMアダプター/OMサポート用 製品番号: SV 9341.830 45 mm/55 mmのアダプター幅用。 製品構成 このページのPDFを生成 製品番号: SV 9341.830 用途 スペアパーツとして、またはスペアパーツ用コンポーネントとして使用します。 材質 ポリアミド 塗装色 RAL 9005 アダプター幅用 55 mm 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 寸法: 長さ: 170 mm 1パック 5 個 純質量 0.195 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177503403 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27409221 データシート 一般技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI