バスバーターミナル NHヒューズブレーカー用

製品番号: SV 9346.440

NHヒューズブレーカー(サイズ:00から3まで)用、中心間の間隔が185 mmであるバーシステム上へのNHリブの、穴を開けない取り付け用。

製品番号:
SV 9346.440
用途
中心間距離が 185 mm のバスバーシステムへのNHアイソレーターの穴あけなしの取り付けに使用します。
適用品番
9346110
9346210
9346310
9346115
9346215
9346315
1パック
3 個
純質量
0.399 kg
総質量
0.446 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177631793
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9346XXX)
データシート
一般技術情報