接続アダプター、CP-L Ø 130 mmをCP-L 角形 120 x 65 mmに 製品番号: CP 6071.000 サポートアーム用カットアウトCP-L(120 x 65 mm)付きのコマンドパネルの取り付け用。 製品構成 このページのPDFを生成 製品番号: CP 6071.000 製品説明 CP-L サポートアーム用カットアウト(角形 120 x 65 mm)を持つコマンドパネルへの取り付け用。 材質 アルミダイキャスト 塗装色 RAL 7035 同梱品 パッキンおよび固定部品を含む 寸法: 高さ: 40 mm 1パック 1 個 純質量 0.559 kg 総質量 0.56 kg 関税率番号 76169990 EAN 4028177618770 ECLASS 8.0 27189263 データシート Technical Data sheet DE EN FI