単独ドア VX 用 品番: VX 5051096 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 5051096 材質 鋼板製 表面 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント 塗装色 RAL 7035 同梱品 ロッドロック、一式ロック:ダブルビットNo.5/3 mm 適用 エンクロージャータイプ: VX幅: 800 mm高さ: 2,000 mm 1パック 1 個 純質量 30.5 kg 総質量 31.2 kg EAN 4028177927643 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27182204