- 製品番号:
- 5001.380
- 製品説明
- 仕様
- シリコンフォームプロファイル、25 m ロール、15 x 7 mm
- 材質
- シリコン発泡パッキン
- 塗装色
- 白
- 長さ
- 25 m
- 取り付けについてのご注意
- 塗布されている発泡ポリウレタンパッキンをかすが残らないように剥がし、表面をきれいにしてください。粘着剤付きシリコンパッキンを精確に押し付けてください。上方の横方向のシーリングストリップは、縦方向のストリップの先端に隙間なくかぶさるように貼り付けてください。
- 寸法:
- 幅: 15 mm
高さ: 7 mm
長さ: 25 m - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.38 kg
- 総質量
- 1.44 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 9
- EC002328
- ETIM 8
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000