レデューサー、ポリアミド製 ポリアミド製ケーブルグランド用 製品番号: SZ 2411.553 ケーブルネジ止め用(ポリアミド)、メートル単位のケーブルネジ止めの、直径が比較的長い穴もしくはネジへの対応用。 製品構成 このページのPDFを生成 製品番号: SZ 2411.553 製品説明 メトリック仕様のケーブルグランドに使用します。固定穴または直径が大き目のねじに取り付けられます。 メリット レデューサーと止めナットが一体になっているためスペースを取りません 材質 ポリアミド 6 GF30 塗装色 RAL 7035 Thread inside M16 1パック 50 個 純質量 0.55 kg 総質量 0.587 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177550117 ECLASS 8.0 27189234