- 製品番号:
- DK 7827.050
- 製品説明
- 連結エンクロージャーの19インチ取り付けレール2対用ケーブル処理アクセサリーです(幅 800 mm、中央にアダプターレールが取り付けられたエンクロージャー)。L型および折曲型のアダプターレールに適しています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.2 kg
- 総質量
- 1.22 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177345515
- ECLASS 8.0
- 27400604