アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き 水平方向のケーブル処理用

品番: DK 7257150

ケーブルステップでのパッチケーブルの水平仕分け用。個々のステップの開口部により、配線の修正と拡張が容易になります。

品番:
DK 7257150
製品説明
5個の格子型ケーブルガイドを使用しての、パッチケーブルの水平方向のアレンジに。個々の格子型ガイドを開けることができるので、容易なケーブルの変更や増設を可能にします。
材質
パネル:鋼板製、塗装済み
ケーブルルート:プラスチック
塗装色
パネル:RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
2 U
1パック
1 個
純質量
0.999 kg
総質量
1 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265