- 品番:
- DK 7827554
- 製品説明
- サイドに移した有効取り付け面 42 Uの19インチレール取り付けや、サイドの垂直方向に取り付け可能な 12 Uの後付けに利用できます。サイドの拡張用パネル部分には各4 U、三つの取り付け面が縦に並んでいます。フレームはフロントにもリアにも取り付け可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 取り付け用ブラケット(亜鉛メッキ)
サイドトリムパネル:塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- サイド用 12 U マウンティングパネルを含む
- 高さ単位(ユニット)
- 54 U
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 U
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
- 1パック
- 1 セット
- 純質量
- 8 kg
- 総質量
- 9 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261