この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9661.060
- 製品説明
- エンクロージャーへの直接取り付けに適しています。バスバーホルダー 9340.000/.010、9340.004、9342.014、3052.000および3073.000。PE/PEN コンビネーションアングルおよび連結ブラケット E-Cuを使用してのPE/PEN コンビネーション。
- 材質
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- 寸法:
- 長さ: 592 mm
- 適用
- 幅: = 600 mm
- 断面
- 10 mm x 40 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.12 kg
- 総質量
- 4.203 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 2.06
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177494718
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
- SV E-Cu(電気銅)製バスバー 穴付き、穴径 Ø 14 mm、WH: 40x10 mm、 長さ: 592 mm