連結ブラケットE-Cu

品番: SV 9661150

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

品番:
SV 9661150
製品説明
PE/PEN コンビネーションアングルとの併用で、長方形型バスバーをエンクロージャー間で連結する場合に使用します。
材質
E-Cu
適用バスバー
E-Cu(電気銅)製バスバー、穴付き
寸法:
長さ: 88 mm
適用バスバー
幅: 80
高さ: 10 mm
1パック
4 個
純質量
2.6 kg
総質量
3.08 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.52
関税率番号
74198090
EAN
4028177494701
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
製品説明
SV 連結ブラケットE-Cu、長さ: 88 mm、E-Cu 80x10 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート