VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

品番: VX 8806000

標準型エンクロージャー:エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。

品番: 8106245

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

品番: PRO64749

LED システム照明灯

品番: 8618200

VX クイックハンドル VX、VX IT用

品番: 8618250

VX クイックハンドル VX、VX IT用

品番: 8617500

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

品番: 8617501

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

品番: 8617502

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

品番: 8617040

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

品番: 8617030

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

品番: 8617140

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

品番: 8617130

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

品番: 4591700

マウンティングプレート隙間板 VX、TS 用

品番: 8618801

ケーブル引き込み用フレーム(センター)

品番: 8618811

ケーブル引き込み用フレーム、リア

品番: 8619801

ケーブル引き込みプレート VX 用

品番: 8660003

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: 8660023

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: 8660033

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: 8660043

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
VX 8806000
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
2 x システムレール (18 x 39 mm)
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
型式等級、508A に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK10
ドアの数
1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
120.7 kg
総質量
125.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
352.45 kg CO₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177813847
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
製造者宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
White Paper
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報