Faster – better – everywhere.

Rittal - The System.

시스템이 당신을 승자로 만듭니다. Rittal의 제품과 솔루션은 프로세스를 가속화하고 생산성을 높이며 비용을 절감하고 환경을 보호할 수 있는 실질적인 이점을 제공합니다

그리고 무엇보다도 전체는 부분의 합보다 큽니다.

이는 “Rittal - The System.”에도 적용됩니다. 따라서 Rittal은 인클로저, 배전, 공조 및 IT 인프라 분야에 걸친 혁신 제품을 한데 모아 하나의 시스템 플랫폼에 결합했습니다. 광범위한 소프트웨어 도구와 글로벌 서비스로 보완하여 고유한 부가가치를 창출합니다.

단일 소스에 기인한 무한한 가능성

Rittal 제품은 “Rittal - The System.”의 기반을 형성합니다. 모듈식 시스템 아키텍처를 통해 Rittal 솔루션을 고객의 요구에 정확히 맞출 수 있습니다. 기업 크기와 분야에 맞게 생산 시 즉시 개별적으로 조절됩니다.

“Rittal - The System.”의 시스템 플랫폼은 IT 랙으로도 사용할 수 있는 인클로저 TS 8입니다. 또한 Rittal의 제공 사항에는 소형 하우징에서 콤팩트 인클로저와 전체 인클로저 시스템까지의 다양한 인클로저 타입도 포함됩니다.

“Rittal - The System.”은 배전 분야에서 개폐 시스템, Ri4Power, 배전 시스템 RiLine과 함께 거의 모든 분야에서 사용할 수 있는 안전한 전원 공급장치를 제공합니다.

모든 전기장치는 열을 발생시킵니다. 하지만 온도 제어 솔루션은 사용한 구성품의 손실열을 효율적으로 제거합니다. 따라서 Rittal의 다양한 제품은 산업용 인클로저의 완벽한 팬 필터 장치에서 IT 인프라의 정교한 냉각 컨셉까지 사용할 수 있습니다.

SME의 독립형 솔루션인 마이크로 데이터 센터 또는 전체 데이터 센터의 선택 여부와 무관하게 사용할 수 있도록 Rittal은 고객의 IT 인프라에 맞는 모든 크기의 컨셉과 제품을 제공합니다.

“Rittal - The System.”은 모듈 원리에 기반하여 다양한 사용 가능성을 제공합니다. 그리고 이는 모두 단일 소스에 기인합니다.

Rittal 소프트웨어를 이용한 현명한 문제 해결

개폐장치와 조정장치의 계획, 프로젝트 관리, 구성에서 IT 인프라 모니터링까지: “Rittal - The System.”의 최적화된 실행 및 사용 시 다양한 지능형 툴이 고객을 지원합니다.

  • Rittal 제품 3D 도면을 통해 엔지니어링 및 설계 시간을 확실히 줄여주는 CAD 구성품 라이브러리 RiCAD-3D를 이용해 계획 시간을 단축할 수 있습니다.
  • Rittal Therm을 이용해 인클로저의 온도 제어 요청을 미리 계산하고 냉각 장치를 개별 요구 사항에 정확히 맞출 수 있습니다.
  • Rittal 파워 엔지니어링은 개폐장치의 배전 프로젝트 관리를 빠르고 안전하게 실행합니다.
  • Rittal RiZone으로 전체 데이터 센터를 문제 없이 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 전원 공급장치와 배전부터 냉각 장치와 안전 시스템까지.
  • 이와 그 외 지능형 툴과 컨피규레이터는 “Rittal - The System.”으로 최고 수준의 효율성과 경제 효과를 얻을 수 있도록 고객을 지원합니다.

효율성 잠재력 극대화

산업 분야의 고객이 Rittal 시스템 컨설팅을 이용하여 최대 20%까지 비용을 절약할 수 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.

Rittal 시스템 컨설팅 팀의 전문가는 고객과의 첫 번째 퀵체크를 통해 전체 프로세스 체인 내의 효율성 잠재력을 측정합니다. 정확한 분석은 포괄적 시스템 체크를 통해 실행되고 수많은 계획 및 소프트웨어 툴을 통해 지원됩니다. 이와 함께 비용 절감을 위한 구체적 방안을 제안합니다.

Rittal 시스템 컨설팅은 이를 통해 포괄적 모듈식 시스템 “Rittal - The System.”의 사용 장점을 극대화합니다. 최대 20%를 빠르게 절약할 수 있습니다. 차후의 모든 프로젝트에서 성공적인 결과를 얻을 수 있습니다.

24시간 사용 가능한 서비스. 세계 전역에서 제공하는 서비스.

설비, 시스템 및 IT 환경은 언제 어디서든 처음부터 가능한 한 문제없이 작동해야 합니다. 이것이 바로 Rittal 국제 서비스의 전문 분야입니다.

Rittal은 “Rittal - The System.”이 고객을 만족시킬 수 있도록 서비스 패키지를 구축하였습니다.

  • 기술 문의를 위해 1년 365일 24시간 사용할 수 있는 핫라인
  • 문제 발생부터 정지 시간으로 인한 손실 비용이 가능한 한 적게 발생하도록 즉시 문제 해결
  • 기본 패키지부터 개별 제작된 사양까지의 등급별 서비스 패키지
  • 세계 전역에서 지원되는 유지 보수 및 예비 부품 서비스

Faster – better – everywhere.

“우리는 경쟁사보다 빠르고 월등해야 합니다. 이러한 강점을 고객에게 매일 새롭게 입증해야 합니다.” 이는 Rittal의 네 번재 기업 원칙으로 Rittal의 철학과 의무와 동일합니다. 고객의 요구가 항상 최우선입니다. 고객의 요구를 최상으로 만족시키는 것이 Rittal의 일상 업무가 됩니다. Rittal은 전 세계 어디서든 이러한 목적으로 일하고 있습니다.

  • 모듈식 솔루션 프로그램 “Rittal - The System.”은 시스템 호환성을 통해 빠른 계획, 조립, 개조, 시운전을 보장합니다.
  • Rittal의 개발, 엔지니어링, 제품, 서비스는 모두 완벽하게 조화를 이룹니다.
  • 포괄적 엔지니어링 서포트로 시장 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
  • 고객은 편리한 소프트웨어 툴을 이용하여 작업을 빠르고 문제없이 실행할 수 있습니다.
  • Rittal의 전체 서비스는 계획, 조달, 처리, 서비스 실행 인터페이스를 감소시킵니다.
  • Rittal 시스템 컨설팅에서 모든 요구 사항에 대해 상담할 수 있는 담당자를 만날 수 있습니다.
  • Rittal은 시장 추세를 새 제품에 빠르게 적용합니다. Rittal의 혁신 능력은 이러한 방식으로 고객에게 경쟁 우위를 보장합니다.
  • Rittal 픔질 연구소는 제품을 엄격히 검사합니다.
  • 사용 최적화 규격화 및 효율적 기술을 통해 증명된 에너지와 비용 효율성이 구현됩니다.
  • 언제든 확장 가능한 모듈식 시스템 아키텍처는 미래를 위한 고객의 투자를 보장합니다.
  • 거의 모든 Rittal 제품은 출하 즉시 사용할 수 있으므로 재고품을 줄일 수 있습니다.
  • “Rittal - The System.”은 모든 분야에서 다양하게 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • Rittal은 세계 전역에 58개 이상의 자매 회사와 250여 곳의 서비스 파트너, 1,000명 이상의 서비스 기술자를 보유하고 있습니다.
  • Rittal의 전문가는 국가 및 산업별 노하우를 보유하고 있습니다.
  • 전 세계적으로 동일한 규격 제품과 일관적 호환성을 이용하여 이윤을 창출하십시오.
  • 국제적 인증으로 전 세계 고객에게 안전성을 제공합니다.
  • Rittal 제품과 서비스는 세계 전역에서 사용할 수 있습니다.
  • Rittal은 모든 산업 분야, 기계 및 생산 설비 엔지니어링, ICT 분야의 솔루션을 제공합니다.
  • 실내외 모두에서 사용할 수 있습니다. Rittal 제품은 모든 환경과 기상 조건, 지리학적 환경에 맞게 제작됩니다.
  • Rittal 제품은 건축 기술에서 생산, 데이터 센터까지 고객 기업의 모든 분야에서 사용할 수 있습니다.