리탈 액세서리 산업 및 IT 인클로저를 위한 포괄적인 시스템 액세서리로 인클로저 구성에 무한한 가능성을 제공합니다. 액세서리 베이스/주추 안정적인 인클로저 베이스와 케이블 인입용 추가 공간을 제공하는 베이스/주추 시스템. VX 베이스/주추 시스템 , AX 베이스/주추 시스템, 그리고 TP, IW, PC, 케이블 챔버용 베이스/주추, 기타 베이스/주추 부품. 제품으로 이동 액세서리 장치 선반 보관 옵션 및 지지 면이 인클로저 프레임 또는 19"(482.6mm) 레벨에서 가능. 다단 전개식 슬라이딩 레일과 손잡이는 IT 랙, 서버 인클로저, 벽면 장착 분배형 인클로저 및 산업용 인클로저에서 공구를 사용하지 않고 부분적으로 장착하는 장치 선반의 범위를 보완함. 제품으로 이동 액세서리 장치 선반용 부품 장치 선반용 부품 제품으로 이동 액세서리 베이스 인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저 운반이나 고정을 위한 유연한 옵션을 제공함. 수평 조절 다리, 바퀴 및 운반용 액세서리, 베이스 플레이트, 시스템 파티션, 전복 방지 및 고정 구성요소. 제품으로 이동 액세서리 패널 열반된 인클로저 공간을 기능적으로 구분하기 위한 측면, 분리 패널과 칸막이 폐쇄용 측면 패널, UL 규정에 따른 아이솔레이터 도어 잠금장치 / 안전 잠금장치, 유지 보수 및 터치업용 페인트 제품으로 이동 액세서리 열반 시스템 전체 장착된 열반 인클로저로 운반하든 설치 위치에서 개별 장치를 설치하든 상관없이 인클로저 구조의 모든 열반 상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공: 열반 커넥터, 열반 씰링, 열반 틈새용 커버. 제품으로 이동 액세서리 도어/잠금장치 인클로저와 랙에 편리하고 안전하게 접근할 수 있는 도어 및 잠금장치. 다양한 접근 권한 컨셉을 위한 도어 변형, 모듈식 전면 디자인과 부분 도어, 산업 및 IT 디자인의 모니터링 도어, 편리한 관리 감독을 위한 점검창, 핸들과 잠금시스템, 힌지와 도어 설치 액세서리. 제품으로 이동 액세서리 루프 인클로저나 캐비닛 루프용 액세서리는 특정 작업에 맞게 맞춤화(customising)될 수 있습니다. 케이블 인입이나 통풍을 위한 루프 플레이트. 제품으로 이동 액세서리 벽면 장착형 벽면 장착 인클로저의 안정적인 장착 및 루프 영역에서 독립형 인클로저의 추가 고정을 위한 각각의 인클로저에 맞는 장착 브래킷. 제품으로 이동 액세서리 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음. 제품으로 이동 액세서리 내부 설치 장착 플레이트, 버스바 시스템, 고정 요소, 구성요소 선반, 시스템 조명, EMC 및 접지 액세서리, 콘센트 스트립과 같은 인클로저 시스템과 IT 랙의 내부 설치를 위한 다양한 액세서리. 제품으로 이동 액세서리 조절식 인클로저 커넥터 커맨드 패널, 터미널 박스 및 콤팩트 인클로저에서 사용하기 위한 용도의 조절 가능한 인클로저 커넥터 또는 프레임 커넥터 제품으로 이동 액세서리 고정 구성품 캡티브 너트, 슬라이딩 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부 설치를 위한 여러 장착 요소 등 다양한 장착 액세서리. 제품으로 이동 액세서리 IT 모니터링 IT 환경의 모든 물리적 매개변수를 제어하고 모니터링하기 위해 유연한 개별 맞춤형 솔루션을 통해 IT 인프라를 더욱 정확하게 확인할 수 있음. 제품으로 이동 액세서리 EMC 전기, 자기 및 전자기 필드에 대한 표준 인클로저의 보호는 시스템 액세서리를 사용하여 더욱 향상할 수 있음. 케이블 인입 위치에서 가능한 한 직접적인 차폐형 케이블의 접촉 또는 최적의 등전위화를 통해 차폐 효과를 개선할 수 있음. 제품으로 이동 액세서리 지진 위험 지역 Telcordia GR 63-CORE에 따라 지진 구역 1, 2, 3 및/또는 4에서 사용할 수 있는 인클로저 시스템용 액세서리. 제품으로 이동 액세서리 접지 VDE와 저전압 지침의 요구사항을 충족하기 위한 신뢰할 수 있는 PE 도체 연결용 접지 요소. 사용자의 개별 인클로저 시스템에 맞춘 프레임 접지 혹은 접지 레일용 개별 접지 스트랩 또는 전체 시스템. 제품으로 이동 액세서리 조명 인클로저와 IT 랙에서 더 뛰어난 작업 안전과 더 나은 조명을 위한 혁신적인 LED 조명 기술이 적용된 시스템 조명. 전 세계적으로 사용 가능: 시스템 조명 LED, 연결 액세서리, 시스템 조명 LED용 소켓 박스. 제품으로 이동 액세서리 조명용 액세서리 소켓, 연결 케이블, 도어 작동 스위치, 자석, 홀더 및 설치 키트와 같은 시스템 조명 액세서리. 제품으로 이동 액세서리 케이블 매니지먼트 캐비닛과 인클로저 시스템에 케이블을 유연하게 인입하기 위한 액세서리 및 19" (482.6mm) 피치 패턴의 캐비닛에서 효과적인 케이블 라우팅과 인클로저에서 효과적인 케이블 라우팅: 케이블 인입, 글랜드 플레이트, 케이블 글랜드, 케이블 부싱, 인클로저 내 케이블 라우팅 액세서리, 19" (482.6mm) 케이블 라우팅. 제품으로 이동 액세서리 19" 케이블 라우팅 1개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 패치 인클로저 또는 복도 분배형 인클로저 또는 2개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 서버 랙이든 시스템 액세서리의 다양성은 19"(482.6mm) 레벨 앞/뒤/측면으로 케이블 라우팅의 모든 요건을 충족함. 제품으로 이동 액세서리 케이블 인입 플레이트 기본 3 분할형 글랜드 플레이트의 부분 대신 사용 가능. 이로 인해 장착 플레이트에 맞는 위치 결정이 가능. 제품으로 이동 액세서리 19" 설치 시스템 스윙 프레임, 장착 앵글, 장착 앵글용 설치 키트, 리탈 데이터 랙용 액세서리, 슬라이딩 레일, 19"(482.6mm) 설치, 패치 패널, 스플라이스 박스, LSA 기술 제품으로 이동 액세서리 휴먼/머신 인터페이스 제어 패널용 시스템 악세서리와 인클로저의 외부 장착용 액세서리: 제어 패널, 모니터, 손잡이, 홀더, 키보드 서랍, 마우스 홀더, 트레이, 인터페이스 플랩, 타워램프의 전면 설치. 제품으로 이동