2020. 2. 10.

혁신 챔피언상 2020

Friedhelm Loh 그룹, ONCITE로 혁신상 수상

Friedhelm Loh 그룹이 “혁신 챔피언상 2020”에서 1위를 차지했다. 수상 경력에 빛나는 ONCITE 솔루션은 생산 데이터의 미래 산업 처리를 위한 최초의 실시간 데이터 주권 및 AI 기반 엣지 클라우드 데이터 센터이다. 비르츠샤프트보케(WirtschaftsWoche), 세인트 갈렌 대학교 및 독일 글로벌 시장 리더 아카데미(ADWM)는 독일에서 가장 혁신적인 기업을 선정하여 상을 수여한다.


ONCITE의 혁신상은 지난 1월 29일 슈베비쉬 홀에서 열린 “글로벌 시장 리더 서밋 2020”에서 정계 및 재계 주요 인사들이 참석한 가운데 수여되었다. “All in One Edge” 솔루션은 “독일 산업의 대표 솔루션”으로 불리며 기술 혁신 부문에서 1위를 수상했다. Friedhelm Loh 그룹의 German Edge Cloud 상무이사인 세바스티안 리츠(Sebastian Ritz) 박사는 “우리는 우리의 발전이 이토록 명망 있는 곳에서 인정을 받은 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다.”라며 “심사위원의 선택으로 고객 피드백이 확인되었습니다. 생산의 디지털 최적화, 생산 데이터를 통한 가치 창출, 데이터 주권을 통한 전문성 보호는 독일 산업 전체가 직면한 시급한 문제입니다.”라고 말했다.


혁신을 위한 서밋


독일 국무장관인 페터 알트마이어(Peter Altmaier)가 후원하는 “글로벌 시장 리더 서밋”은 현재와 잠재적 글로벌 시장 리더 및 정계 주요 인사 약 500명이 참가하는 독일 최대 규모의 회의 중 하나이다. 이 회의는 독일 중소기업의 미래를 보장하기 위해 혁신적 강점을 활용하는 기업에 초점을 맞춘다.


심사위원으로는 비르츠샤프트보케의 편집장 비트 발질(Beat Balzli), 전 바덴뷔르템베르크 경제부 장관 발터 되링(Walter Döring) 박사, 세인트 갈렌 대학교의 크리스토프 뮐러(Christoph Müller) 교수, Schunk, Datev 및 Würth Group과 같은 회사의 이사회 구성원이 참석했다.


수상 경력에 빛나는 솔루션: 데이터 주권을 통한 디지털 가치 창출


ONCITE는 실시간 및 데이터 주권 인더스트리 4.0 애플리케이션 시나리오를 위한 턴키 엣지 클라우드 데이터 센터이다. 이는 생산 과정에서 거의 실시간으로 데이터를 저장 및 처리하고(“온프레미스”) 인공 지능(AI)을 기반으로 분석을 위해 데이터를 조화시킨다.


이러한 방식으로 기업은 가능한 한 최단 시간에 생산을 디지털 방식으로 최적화하고 데이터를 사용하여 가치를 극대화하여 나중에 사용할 수 있도록 준비할 수 있다. 사용자는 데이터에 대한 완전한 주권을 보유하고 누가 어떤 데이터에 액세스할 수 있는지, 어떤 플랫폼과 공용 클라우드를 통해 파트너와의 네트워크를 구축할 것인지 스스로 결정할 수 있다.


이 솔루션은 Bosch Connected Industry 및 Fraunhofer Society와 긴밀히 협력하여 Rittal, iNNOVO Cloud, German Edge Cloud 및 IoTOS(Friedhelm Loh 그룹의 4개 회사)가 개발했다.


산업에 의한, 산업을 위한


ONCITE를 통해 Friedhelm Loh 그룹은 “독일 산업에 의한, 독일 산업을 위한” 솔루션을 만들었다. 이러한 혁신은 글로벌 경쟁에 직면하여 유럽 경제를 강화하기 위해 고안된 독일 경제 산업부의 디지털 프로젝트 Gaia-X에 추진력을 제공할 것이다.


Friedhelm Loh 그룹은 1961년 Rittal이 최초의 인클로저 혁신을 시작한 이래로 인클로저 생산의 가치 창출 사슬에서 시장을 선도하는 IT 랙, 모듈식 데이터 센터, 엣지, 하이퍼스케일 컴퓨팅 솔루션 및 ONTICE에 이르기까지 디지털 미래를 향한 다양한 영역에서 고객을 지원해 왔다.


“ONCITE는 특히 제조업체가 직면한 주요 과제에 대한 해답입니다. 의료 및 스마트 생활과 같은 다른 부문도 급증하는 데이터 볼륨을 안전하게 저장 및 선택하고 가치를 창출하는 방식으로 처리해야 합니다. 이러한 부문이 ONCITE와 Gaia-X에 대한 추가 가능성을 제공합니다.”라고 리츠 박사는 말한다.