2020. 11. 1.

Rittal, 함부르크 WindEnergy에 디지털로 참여

더 빠른 속도, 더 적은 비용

풍력 에너지 산업은 비용 압박이 높다. 풍력 터빈 제조업체는 시스템을 구축하고 운영하는 데 있어 엄청난 문제에 직면하고 있으며 효율적인 솔루션이 필요하다. 디지털 무역 박람회인 WindEnergy 함부르크(12월 1일부터 4일까지)에서 Rittal은 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체가 계획 및 제조 프로세스의 속도를 크게 높이고 인더스트리 4.0에 대비하여 비용을 최대 20% 절감할 수 있는 방법을 선보인다. 제품 하이라이트에는 새로운 소형 및 콤팩트 인클로저 AX, KX, VX25 인클로저, 에너지 저장을 위한 인프라 솔루션과 같은 시스템 솔루션이 포함된다.

디지털 이벤트 “indEnergy 함부트크”서 Rittal은 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체가 지속적으로 디지털 가치 사슬을 구축하기 위해 지능형 모듈을 만들 수 있도록 하는 새로운 솔루션과 제품을 선보인다. “리는 제어 시스템 및 스위치기어 제조를 통해 직간접적으로 전 세계의 모든 풍력 터빈 제조업체를 지원합니다. 또한 전체 가치 사슬에 따라 프로세스의 자동화 솔루션 및 디지털 통합을 통해 비용 절감의 상당한 잠재력을 활용하고 있습니다.”라고 Rittal의 영업 부문 상무이사인 레네 움라우프트(René Umlauft) 박사는 말한다.

일관된 데이터는 성공의 열쇠이며 오류를 방지하고 생산성을 크게 높이는 데 도움이 된다. 여기에서 핵심은 엔지니어링에서 기계 인클로저 가공, 배선 및 테스트, 서비스에 이르는 모든 프로세스 단계를 연결하는 디지털 트윈이다. 컨피규레이션 도구, 하우징 및 인클로저를 위한 시스템 기술, 와이어 배선에서 패널 및 전체 인클로저의 기계적 가공에 이르기까지 자동화 솔루션을 통해 효율성을 더욱 높일 수 있으며 독일 내 24시간 배송 서비스를 제공할 수 있다.

인더스트리 4.0을 위한 새로운 인클로저 기술

새로운 소형 및 콤팩트 인클로저 AX와 KX의 출시는 인더스트리 4.0의 과제를 해결하기 위한 단계이다. 이러한 인클로저는 디지털 장비를 포함하고 제어 시스템 및 스위치기어 제조의 디지털 가치 사슬에 이상적이므로 시스템 제조사는 디지털화에 더욱 잘 대비할 수 있다. 예를 들어 가공할 모든 패널에 QR코드가 있으면 고품질 3D 데이터와 구성 툴과 함께 QR코드를 생산 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있어 입고부터 완성까지 모든 단계에서 최첨단 디지털 모니터링을 위한 길을 열 수 있다.

Rittal은 풍력 발전소의 전기 장비에서 선도적인 역할을 할 새로운 AX 및 KX를 선보인다. 이 소형 및 콤팩트 인클로저는 보다 쉽고 빠르게 조립할 수 있으며 향상된 유연성과 안전성을 제공한다. 예를 들어 도어와 잠금 시스템은 일반적으로 공구를 사용하지 않고도 더 쉽게 장착할 수 있다. 또 다른 장점은 이전 시리즈에 비해 AX 및 KX가 제공하는 추가 공간이다. 최적화된 컷아웃과 더 큰 플랜지 플레이트는 케이블 인입을 위한 공간을 평균적으로 최대 3분의 1 더 많이 확보한다.

육상 및 해상을 위한 강력한 솔루션

이 외에도 Rittal은 풍력 터빈의 모든 기능에 적합한 인클로저 기술을 제공한다. Rittal은 피치 제어 시스템에 이상적인 표준화되고 견고한 AE 소형 인클로저를 공급한다. 인클로저는 높은 재료 두께, 특수 보강 요소, 잠금 시스템, 강화된 마운팅 플레이트 및 안전한 미끄럼 방지 코팅을 갖추고 있다.

Rittal은 주파수 변환기의 보호 하우징, 나셀 또는 타워의 제어 및 안전 기술을 위해 VX25 대형 인클로저 시스템을 기반으로 하는 모듈식 솔루션을 선보인다. 이는 안정성, 내진동성 및 부식 방지에 대한 엄격한 요구 사항을 충족한다. IP 55, IK10, Nema 12 및 UL 승인을 받은 표준 사양 VX25 인클로저는 전력 전자 장치를 보호한다. 또한 Rittal은 Ri4Power를 통해 저전압 스위치기어의 표준화되고 안전한 구성을 위한 모듈식 시스템도 제공한다.

에너지 저장을 위한 인프라 표준

에너지 저장 시스템을 위한 인프라 솔루션도 Rittal의 구성요소를 사용하여 구축할 수 있다. 전 세계적으로 사용 가능한 표준화되고 조정된 승인 구성 요소의 범위는 개별 독립형 인클로저에서 완전한 컨테이너 솔루션에 이르기까지 다양하다. 시스템 통합업체와 시스템 제조사는 단일 소스에서 기계, 배전 및 공조 솔루션을 받고 배터리 모듈만 통합하면 된다.

견고한 선반이 있는 배터리 랙은 선반당 100kg의 하중을 운반할 수 있고 하중 지지 용량은 최대 1,500kg이다. 설계 덕분에 다양한 형태의 배터리를 랙에 유연하게 통합할 수 있다. 접촉은 Rittal 버스바 시스템을 통해 직접 이루어진다. 루프 영역에는 배터리 관리를 위한 충분한 공간도 있다. 열반 에너지 저장 인클로저와 저장 크기의 확장은 언제든지 간단하게 수행 가능하다.

마지막으로 Rittal은 지능형 냉각 솔루션에서 예측 유지보수와 같은 스마트 서비스 컨셉, 엣지 데이터 센터와 같은 IT 인프라 솔루션에 이르기까지 자체 솔루션과 스마트 서비스를 통해 IIoT(산업용 사물 인터넷) 개발을 주도하고 있는 방법을 보여준다. 이를 통해 기업은 시스템의 신뢰성을 높이고 에너지 소비를 최적화하며 디지털화를 촉진할 수 있다.