2020. 7. 13.

Rittal의 새로운 플라스틱 인클로저 AX

AX 인클로저: 이제 야외에서도 사용 가능

Rittal은 새로운 플라스틱 인클로저 AX의 개발로 콤팩트 인클로저 제품군을 완성했다. 이제 Rittal은 정교한 시스템 기술과 매우 견고한 소재라는 두 가지 장점을 결합한다. 플라스틱 인클로저 AX는 실외와 같이 매우 열악한 환경에서도 전기 부품을 보호하고, 신속한 확장을 위한 새로운 조립 기능을 제공하고, 스마트한 시스템 기술을 사용하여 설치 범위를 넓혀준다.

Rittal은 새로운 플라스틱 인클로저 AX로 이전의 KS 시리즈를 대체하고 플라스틱 하우징 기술을 완전히 재정의하고 있다. 개발의 기반은 강판 또는 스테인리스 스틸 인클로저를 위한 Rittal 시스템 기술로, 이를 통해 제어 시스템 및 스위치기어 제조의 생산 공정을 현저히 단순화하고 가속화할 수 있다. 이 시스템 기술은 플라스틱 하우징에 처음으로 적용되었다. 이것은 시스템 제조사에 두 배의 이점을 제공한다. 단순화, 속도 및 자유도를 극대화하는 동시에 최대의 안전성과 견고성에 대한 모든 요구 사항을 충족하는 하우징 기술이 탄생했다.

공장 건물에서 안전하게 위치해 있든 바람과 외부 환경에 노출되든 관계없이 새로운 플라스틱 인클로저 AX는 모든 극한 상황을 견딜 수 있다. 일반적인 적용 분야는 하수 및 음용수 시스템, 태양광뿐만 아니라 해양과 같은 극한 환경 및 일반 실외 사용 분야이다.

자세히 알아보기: 플라스틱 인클로저 AX

안전성 향상

새로운 인클로저는 UV 저항이 7배 더 높은 강화 유리 섬유 플라스틱 덕분에 실외 사용에 완전히 적합하다. 이에 따라 UL F1 실외 등급(UL 746C)을 갖추고 있다. 먼지와 빗물로부터 개스킷을 보호하는 빗물 방지 스트립이 도어의 상단 및 하단 가장자리에 내장되어 있어 인클로저를 이중으로 밀봉할 수 있다. 최대 1000V AC의 보호 절연 등급 II는 향상된 작업자 안전성을 보장한다. 보호 절연 및 최대 IP66 또는 NEMA 4X의 높은 보호 등급은 인클로저가 채워진 경우에도 유지된다. 지능형 인클로저 설계 덕분에 밀폐된 인클로저 영역에 영향을 미치지 않고 내부 설치를 완료할 수 있다. 인클로저는 또한 UL 508A에 따라 승인되었으며 북미 시장용 UL94에 따라 화재 등급 V-0을 받았다.

효율성 향상

정교한 인클로저 컨셉 덕분에 패널 제조사는 처음부터 이점을 누릴 수 있다. 인클로저 내부에 수많은 마운팅 돔이 있어 신속한 조립이 보장된다. 이를 통해 섀시 및 레일과 같은 시스템 액세서리를 각 인클로저 내부와 후면 패널에 직접 나사로 빠르게 고정할 수 있다. 도어 작동식 스위치 및 도어 잠금장치를 마운팅 돔에 직접 조립할 수도 있다. 또한 탑햇 레일은 인클로저 내의 어느 곳에서나 기존 마운팅 돔에 직접 나사로 고정할 수 있다. 마운팅 플레이트는 전면에서 미리 조립된 볼트에 간단히 나사로 고정할 수 있으며 이후에 기존 열쇠 구멍을 통해 접지할 수도 있다. 또한 인클로저가 채워진 후에도 도어 힌지를 빠르고 쉽게 교체할 수 있다.

이 인클로저는 디지털 장비를 통합하며 제어 시스템 및 스위치기어 제조의 디지털 가치 사슬에 매우 적절하다. 가공할 모든 패널에 QR코드가 있으면 고품질 3D 데이터와 선택 및 계획 프로세스를 가속화하는 Rittal 컨피규레이션 시스템과 함께 QR코드를 생산 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있어 입고부터 완성까지 모든 단계에서 최첨단 디지털 모니터링을 위한 길을 열 수 있다.

유연성 향상

Rittal은 플라스틱 인클로저 AX를 통해 처음으로 플라스틱 인클로저를 내부 설치 범위가 넓은 인클로저 시스템으로 전환했다. 섀시와 레일은 이제 범용 브래킷을 사용하여 25mm 피치 패턴에 장착할 수 있다. 인클로저와 도어 내부의 수많은 마운팅 돔을 통해 맞춤형 확장도 가능하다. 시스템 제조사는 도어에 어셈블리 바, 시스템 섀시 및 회로도 포켓과 같은 액세서리를 직접 설치하여 추가 조립면을 생성할 수 있다. AX에는 모든 일반 잠금 인서트 및 프로파일 하프 실린더를 위한 미니 컴포트 핸들을 옵션으로 장착할 수 있다.

벽이나 기둥에 안정적으로 고정하고 조립할 수 있도록 너트가 인클로저 후면 패널에 삽입되어 있다. 벽 장착 브래킷은 UL 승인을 유지하면서 외부에서 인클로저에 쉽게 부착할 수 있다. 옵션으로 인클로저를 벽이나 기계에 나사로 고정할 수도 있다.

Rittal은 14가지 다양한 인클로저 버전으로 플라스틱 인클로저 제품군을 제공한다. 이 중 8개 버전에는 확인창이 있고 6개 버전에는 확인창이 없다.